1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบบเลื่อนติดกับพื้นผิว (B-407 / ทำจากเหล็ก)

บานพับแบบเลื่อนติดกับพื้นผิว (B-407 / ทำจากเหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 504.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับแบบเลื่อน เป็นประเภทติดกับพื้นผิว
[คุณสมบัติ]
· สำหรับเปิด 150°
· เป็นประเภทติดกับพื้นผิว จึงไม่ต้องดัดแปลงให้ฝังลงไป
· วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC)
· การจัดการผิวหน้า: ชุบโครเมียม (MFCr)
· รับน้ำหนัก : สูงสุดประมาณ 10 kg (เมื่อใช้ 2 ยูนิต)
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ/ แผงควบคุม/ ช่องสำหรับซ่อมบำรุง

สำหรับการเปิดออกด้านนอก 150°

ลักษณะภายนอก (ขณะเปิด) B-407

ลักษณะภายนอก (ขณะเปิด) B-407

ลักษณะภายนอก (ขณะปิด) B-407

ลักษณะภายนอก (ขณะปิด) B-407

ตัวอย่างอ้างอิงการติดตั้ง (ความหนากล่อง ใส่มากที่สุด 20)

ตัวอย่างอ้างอิงการติดตั้ง (ความหนากล่อง ใส่มากที่สุด 20)

ดรออิ้งบอกขนาด B-407

ดรออิ้งบอกขนาด B-407

ดรออิ้งบอกขนาด B-407

ดรออิ้งบอกขนาด B-407

ดรออิ้งบอกขนาด B-407

ดรออิ้งบอกขนาด B-407

  • * ขณะเปิด
ดรออิ้งบอกขนาด B-407

ดรออิ้งบอกขนาด B-407

หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเหตุน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
B-407-Aล็อคขณะเปิด195
B-407-Bไม่มีกลไกการล็อค192
B-407-Cล็อคขณะปิด196
รหัสสินค้า
B-407-A
B-407-B
B-407-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกลไก ล็อค รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 504.00

SPECIAL HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทล็อคขณะเปิด13071

฿ 504.00

SLIDE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี13338

฿ 542.00

TAKIGEN 1 ชิ้น 25 วัน 10ประเภทล็อคขณะปิด13339

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับ หลัง / บานพับซ่อน ความยาว L(มิลลิเมตร) 48 วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
การขัดผิว ชุบผิวโครเมี่ยม กว้าง(มิลลิเมตร) 83.5 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
รูติดตั้ง รูทะลุ