(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยขอบเขตการหมุนที่ 120°จึงส่งผลให้มีคุณสมบัติตัวกัน กระแทก
·เป็นบานพับแบบเรียบ จึงติดตั้งง่าย
·ลดน้ำหนักของประตู และปิดอย่างช้าๆ
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 87.5 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 80 | วัสดุ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | การขัดผิว | สีอบ | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 3 |
รูติดตั้ง | รูทะลุ | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 13256 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-153 ในชุด บานพับแดมเปอร์ (B-153 / ซิงค์อัลลอยด์)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง