(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับชนิดที่ส่วนบานพับอยู่ด้านใน
[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือก 16 ขนาดขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· วัสดุ : แผ่นสแตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ, แผงควบคุม, ตู้จำหน่ายสินค้า, เรือ, ยานพาหนะ, อุปกรณ์ครัว, อุปกรณ์กลางแจ้ง
ลักษณะภายนอก B-1008-1
ตรวจสอบเรื่องการทํางานชน กันระหว่างพาแนลกับบานพับ ผีเสื้อโดยอ้างอิงกับสัดส่วน Ws และเทียบกับชิ้นงานจริง
Drawing ระบุขนาด B-1008-1 / B-1008-5
Drawing ระบุขนาด B-1008-2/B-1008-3/B-1008-4
Drawing ระบุขนาด B-1008-16
รหัส ผลิตภัณฑ์ (SUS304) | L | W1 | W2 | W3 | (W4) | W5 | (H1) | (H2) | t | øD | N | d (หมายเลขผลิตภัณฑ์ ) | มวลประตูอ้างอิง เมื่อใช้ 2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.) | ผลิตภัณฑ์ มวล (กรัม) มวล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดบานพับสลิปจอยท์ ชนิดบานพับสลิปจอยท์ | แบบอยู่กับที่ แบบอยู่กับที่ | ||||||||||||||
B-1008-1 | B-1008-11 | 65 | 86 | 28 | 58 | 26 | 28 | 42 | 6.3 | 3.0 | 6 | 5 | 5 (B-1024-5) | 25 | 245 |
B-1008-2 | B-1008-12 | 50 | 75 | 24 | 51 | 20 | 26 | 39 | 5.2 | 2.0 | 6 | 3 | 5 (B-1024-5) | 12 | 120 |
B-1008-3 | B-1008-13 | 40 | 70 | 22 | 48 | 21 | 23 | 35 | 5.1 | 2.0 | 6 | 3 | 5 (B-1024-5) | 9 | 95 |
B-1008-4 | B-1008-14 | 32 | 63 | 22 | 41 | 19 | 19 | 28 | 3.9 | 1.5 | 4.5 | 3 | 3 (B-1024-3) | 6 | 45 |
B-1008-5 | B-1008-15 | 25 | 60 | 22 | 38 | 18 | 17 | 26.5 | 3.9 | 1.5 | 4.5 | 3 | 3 (B-1024-3) | 4 | 35 |
- | B-1008-16 | 20 | 46 | 17 | 29 | 12 | 13 | 22 | 3.1 | 1.5 | 3 | 3 | - | 3 | 20 |
รหัสสินค้า |
---|
B-1008-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 206.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 40 | 70 | ชนิดที่ถอดออกได้ | 2 | 6 | 11297 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ หลัง / บานพับซ่อน | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | การขัดผิว | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1008-3 ในชุด บานพับด้านในแบบ 1 (B-1008 / สแตนเลส)
รหัสสินค้า |
---|
B-1008-12 |
B-1008-13 |
B-1008-14 |
B-1008-15 |
B-1008-4 |
B-1008-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 260.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 50 | 75 | แบบอยู่กับที่ | 2 | 6 | 10608 | ||
฿ 213.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 40 | 70 | แบบอยู่กับที่ | 2 | 6 | 10609 | ||
฿ 163.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 32 | 63 | แบบอยู่กับที่ | 1.5 | 4.5 | 10610 | ||
฿ 151.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 60 | แบบอยู่กับที่ | 1.5 | 4.5 | 10611 | ||
฿ 159.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 32 | 63 | ชนิดที่ถอดออกได้ | 1.5 | 4.5 | 11298 | ||
฿ 148.00 | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | 25 | 60 | ชนิดที่ถอดออกได้ | 1.5 | 4.5 | 11299 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง