1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับอเนกประสงค์แบบเชื่อม สแตนเลส B-1551

บานพับอเนกประสงค์แบบเชื่อม สแตนเลส B-1551
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 146.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับตัวเรือนต่างๆ ที่มีการติดตั้งเข้า มุม ได้
· แผ่นกระดาน จ่าย เครื่องวัด อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร

รหัสสินค้า
B-1551-1
B-1551-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 208.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010612836

฿ 146.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1054.512837

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับ หลัง / บานพับซ่อน วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) การขัดผิว ผ้า
กว้าง(มิลลิเมตร) 12 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 3
รูติดตั้ง ด้านหนึ่งจะมีรูเจาะทะลุ