(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็ก พร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
BN-7V43-8-G-E100 |
BN-7V43-8-G-E200 |
BN-7V43-10-G-E200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ( วาล์ว ไอเสีย) | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,644.58 | NHK SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | AC100 | [1/4] 1/4 | Rc1/8 | 18 | ||
฿ 3,644.58 | NHK SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | AC200 | [1/4] 1/4 | Rc1/8 | 18 | ||
฿ 4,850.86 | NHK SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 14 วัน | AC200 | [3/8] 3/8 | Rc3/8 | 35 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์ว ไฟฟ้า | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | จำนวนพอร์ต | 5- พอร์ตเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจาก น้ำมัน | จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว |
ประเภทการสลับ | ความดัน 2 ตำแหน่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc (R) |
ประปา | ท่อตรง | ลักษณะการขับเคลื่อน | ก้านที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน |
ระดับ ความดัน(MPa) | 0.2 ถึง 0.7 | ไพล็อต อากาศ | ภายใน | แบบหล่อ โซลินอยด์ | Grommet |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.2 to 0.7 | บังคับของเหลว | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง