1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไกด์ เบลโลว์ N ซีรี่ส์

NBL GUIDE BELLOWS N

ไกด์ เบลโลว์ N ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,683.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาตรฐานเป็น 8 ประเภทขนาด
· มีให้เลือกในรุ่นนีโอพรีน(สีดำ) และรูปกากบาท ทนความร้อน (สีเทา)
· ชุดตัดขวางกระจก ทนความร้อน ส่วนบุคคลสามารถใช้งานที่อุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง 180°C
· ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ พีวีซี และใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ 50°C
· ชนิดแผ่นเพลท (พีวีซี) ไกด์

รหัสสินค้า
N70-500-S-IKO-LWH30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,683.00

NBL GUIDE BELLOWS N 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เบลโลว์ ความยาวสูงสุดที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) 500 แผ่น ม้วนยาว(มิลลิเมตร) 97
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) ผ้านีโอพรีน มาตรฐาน ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 70 สัญลักษณ์ สเปค แผ่นเพลท กลางสำหรับ ไกด์ IKO-LWH30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N70-500-S-IKO-LWH30 ในชุด ไกด์ เบลโลว์ N ซีรี่ส์