(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหล็กฉากสำหรับยึด มอเตอร์
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดสำหรับติดตั้งและยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์และมอเตอร์ซิงโครนัสความเร็วต่ำ
· ชิ้นส่วนยึดของตัวยึดเป็นรูยาวซึ่งสะดวกสำหรับการปรับความตึงของสายพานหลังจากประกอบมอเตอร์
· สามารถติดตั้งโดยใช้มอเตอร์ไพล็อต
รหัสสินค้า |
---|
PAF0P |
PAL0P |
PAL2N |
PFB28A |
PFB42B |
SOL0A |
SOL0B |
SOL0M3 |
SOL2A |
SOL2B |
SOL2M4 |
SOL2M4F |
SOL3M5 |
SOL3M6 |
SOL3M6F |
SOL4A |
SOL4AP |
SOL4M5 |
SOL4M6 |
SOL4M6F |
SOL5A |
SOL5AP |
SOL5B |
SOL5M6 |
SOL5M8 |
SOL5M8F |
SOL6M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มอเตอร์ ใช้งานได้ | ชนิด | มุม ยึด มอเตอร์ | หัว เฟือง/เกียร์ บังคับ (ประเภทรวมกัน) | มิติ รูติดตั้ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลางรูของบอส (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 621.85 ฿ 327.90 | STEPPING MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | 31 x 31 | - | - | - | ||
฿ 651.61 ฿ 328.87 | STEPPING MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | 31 x 31 | - | - | - | ||
฿ 500.00 ฿ 331.20 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | ø 70 | - | - | - | ||
฿ 667.03 ฿ 354.46 | STEPPING MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท F | 28 | - | - | SPCC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 24 | ||
฿ 720.15 ฿ 384.85 | STEPPING MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท F | 42 | - | - | SPCC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 38 | ||
฿ 925.00 ฿ 713.73 | STEPPING MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | (SMK0A) | - | - | - | - | ||
฿ 925.00 ฿ 713.73 | STEPPING MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | ø 43.8 | - | - | - | ||
฿ 925.00 ฿ 713.73 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | 0GN□K | - | - | - | - | ||
฿ 1,123.33 ฿ 866.65 | STEPPING MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | 2GC □K | - | - | - | - | ||
฿ 1,123.33 ฿ 866.65 | STEPPING MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | ø 70 | - | - | - | ||
฿ 1,269.69 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | 2GV□, 2GN□K,2GN□S | - | - | - | - | ||
฿ 991.67 ฿ 764.97 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | - | - | - | ø 70 | - | - | - | ||
฿ 1,486.17 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | 3GN□K/3GN□S | - | - | - | - | ||
฿ 1,363.98 ฿ 742.69 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | 3GV□ | - | - | - | - | ||
฿ 1,091.67 ฿ 841.46 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | ø 82 | - | - | - | ||
฿ 1,465.77 ฿ 785.95 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | 4GC □K | - | - | - | - | ||
฿ 1,815.55 ฿ 973.13 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | (FPW4) | - | - | - | - | ||
฿ 1,480.06 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | 4GN□K/4GN□S | - | - | - | - | ||
฿ 1,465.77 ฿ 1,085.70 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | 4GV□ | - | - | - | - | ||
฿ 1,156.67 ฿ 891.91 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | ø 94 | - | - | - | ||
฿ 1,355.00 ฿ 1,044.84 | STEPPING MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PK296-SG□ | - | - | 5GC□K/5GCH□KB | - | - | - | - | ||
฿ 1,938.46 ฿ 1,062.86 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | (FPW5) | - | - | - | - | ||
฿ 1,355.00 ฿ 1,044.84 | STEPPING MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | ø 104 | - | - | - | ||
฿ 1,657.72 ฿ 1,173.00 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | 5GN□K/5GN□S/5GE□S/5GU□KB | - | - | - | - | ||
฿ 1,700.45 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | 5GV□/5GVH□/5GVR□/5GU□KBH | - | - | - | - | ||
฿ 1,255.00 ฿ 968.36 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | ø 104 | - | - | - | ||
฿ 1,690.57 ฿ 1,262.01 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | (BHI62-□) | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง