1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว SF-1S ซีรีส์

ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว SF-1S ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,043.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ความผันผวน อัตราการไหล สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายโดยใช้ลูกนกและ แผ่นเพลท ไฟบอกสถานะ สามารถใช้กับท่อทั้งแนวตั้งและแนวนอน

รหัสสินค้า
SF-1S-15A
SF-1S-20A
SF-1S-25A
SF-1S-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว ประเภท B (ประเภท A)

฿ 3,043.43

YTK SIGHT GLASS 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 3,043.43

SIGHT GLASS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 4B (20 A)

฿ 3,805.34

YTK SIGHT GLASS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1B (25 A)

฿ 8,813.53

YTK SIGHT GLASS 1 ชิ้น 9 วัน 2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดแผ่นพับ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน / ของไหล ไม่อันตรายอื่น ๆ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 150