1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไซต์กลาส 400 ซีรีส์

ไซต์กลาส 400 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,209.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ด้านในของโดมถูกทำความสะอาดด้วยตัวเองโดยแกนหมุน ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด คุณสมบัติ การออกแบบ เรียบง่ายที่ช่วยให้ถอด / ประกอบได้ง่าย

รหัสสินค้า
400-10A
400-15A
400-20A
400-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว ประเภท B (ประเภท A)

฿ 4,752.61

YTK SIGHT GLASS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)

฿ 4,803.42

SIGHT GLASS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 2B (15 A)

฿ 4,209.15

SIGHT GLASS 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 4,968.66

YTK SIGHT GLASS 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวหมุน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน / ของไหล ไม่อันตรายอื่น ๆ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ บรอนซ์ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 100