(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เปิดใช้งาน สถานะ แบบผสม ของของเหลวสองส่วนและสีที่จะตรวจสอบสามารถใช้กับท่อทั้งแนวตั้งและแนวนอน
ชนิด | สูตรมุมมอง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / ของไหล ไม่อันตรายอื่น ๆ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว B (นิกาย A) | 2B (50 A) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 150 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 150L-13S-50A ในชุด ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว 150 L-13S series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง