(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุทนต่อการกัดกร่อน ถูกนำมาใช้ในชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว ทนทานต่อคลอรีนจากน้ำเย็นและน้ำร้อนได้ดีเยี่ยม สามารถถอดประกอบส่วนด้านบนได้ทิศทางเดียว ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบภายในได้
รหัสสินค้า |
---|
GD-28-NE-A-25A |
GD-28-NE-B-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | ความดัน ทุติยภูมิ (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,657.53 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 16,657.53 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.30 to 0.70 |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.01 ถึง 2 | อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 90 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | Rc | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล | Rc | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด | 1.6 |
ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 1.6 หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง