(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ให้การ เลื่อยโซ่ ที่เสถียรในช่วงแรงดันใช้งานที่หลากหลาย (0.01–1.0 MPa) ขนาดกะทัดรัด จึงทำให้ติดตั้งในพื้นที่แคบได้
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนทั้งหมดทำจากสแตนเลส ยกเว้นแผ่นจาน, ปะเก็น และฟิตติ้งสำหรับท่อ L (TA-16L) ซึ่งให้ความความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานที่ดีเยี่ยม
· ตัวบอดี้แผ่นจานวาล์ว ทำจากฟลูออโรรับเบอร์ ซึ่งให้ประสิทธิภาพกระบวนการซีลที่ดีเยี่ยม
· TA-16 สามารถเชื่อมต่อกับท่อไอเสียได้อย่างง่ายดาย โดยติดตั้งเข้ากับข้อต่อท่อเสริม
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์ว ไอเสีย / วาล์ว ดูดและ วาล์ว ไอเสีย | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 90 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | R |
การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) | 1 / 2B (15 A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด | 1 |
ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 0.01 to 1 | ID สายยาง | ø 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TA-16L-15A ในชุด วาล์ว ตัวระบายอากาศ ซีรี่ส์ TA-16L
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง