(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ติดอยู่กับระบบท่อของอุปกรณ์ทำน้ำร้อน เมื่อมีความดันสูงขึ้นในระบบ เนื่องจากการขยายตัวของน้ำหรือความดันเพิ่มขึ้นแบบผิดปกติ จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองความปลอดภัยของอุปกรณ์.
[คุณสมบัติ]
▪ ไดอะแฟรม ที่มีพื้นที่รับแรงดันขนาดใหญ่ จะถูกใช้เป็นตัวรับแรงดัน ดังนั้นปริมาณที่พ่นออกมาระหว่างการทำงานเบื้องต้นจึงค่อนข้างมาก และการพ่นที่แรงดันเริ่มต้นและแรงดันสิ้นสุดจะคงที่
· ชิ้นส่วนหน้าสัมผัสกับน้ำและชิ้นส่วนเชิงกล ถูกแยกด้วยไดอะแฟรม ดังนั้นจึงถูกสุขลักษณะ
· ติดตั้งก้านโยกแมนนวล ดังนั้น การตรวจสอบระดับน้ำและการระบายน้ำออกจากระบบ ทั้งหมดจึงทำได้อย่างง่ายดาย
· ไดอะแฟรมมีความทนทานที่เหนือกว่า เนื่องจากทำจากยางสังเคราะห์ ซึ่งทนความร้อนและกันน้ำ
▪ วาล์วระบายความดัน AL-72F ใช้สกรูเกลียวตรงในการเชื่อมต่อทางออก ซึ่งทำให้การเดินท่อง่ายด้วยหัวน็อตหัวหมวก
▪ วาล์วระบายความดัน AL-52S มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า เนื่องจากวาล์วทำจากสแตนเลส ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องทำน้ำร้อน แบบใช้ไฟฟ้า
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | รีลีฟวาล์ว สำหรับอุปกรณ์น้ำร้อน | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.1 หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 100 | วัสดุ ตัวเครื่อง | บรอนซ์ | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน |
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | R | การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) | 3 / 4B (20 A) | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล | Rc |
การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | 1 / 2B (15 A) | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด | 0.095 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL-52F-95-20A ในชุด วาล์วระบายความดัน สำหรับอุปกรณ์ทำน้ำร้อน ซีรีส์ AL-52F-95
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง