1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อมาตรฐานชนิดทนทานต่อการสึกหรอ รุ่น MS และ MSS

ข้อต่อมาตรฐานชนิดทนทานต่อการสึกหรอ รุ่น MS และ MSS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,341.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ MS ทำจาก SUS304 ส่วนซีรีส์ MSS ทำจาก SUS 316 ทนทานต่อความร้อนและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
MS-2.0-A-A
MS-2.5-A-A
MS-3.0-A-A
MS-3.5-A-A
MS-4.0-A-A
MS-4.5-A-A
MS-5.0-A-A
MS-5.5-A-A
MSS-2.0-A-A
MSS-2.5-A-A
MSS-3.0-A-A
MSS-3.5-A-A
MSS-4.0-A-A
MSS-4.5-A-A
MSS-5.0-A-A
MSS-5.5-A-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานφd
(Ø)
φD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ความสามารถในการส่งสูงสุด
(n · m)

฿ 3,380.09

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 102615301 ถึง 1,000[สเตนเลส] SUS3046000.3

฿ 3,154.49

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 102.5615301 ถึง 1,000[สเตนเลส] SUS3046000.3

฿ 3,154.49

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 103618301 ถึง 1,000[สเตนเลส] SUS3046000.3

฿ 3,154.49

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 103.5618301 ถึง 1,000[สเตนเลส] SUS3046000.3

฿ 2,776.44

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 104824301 ถึง 1,000[สเตนเลส] SUS3044000.7

฿ 2,590.97

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 104.5824301 ถึง 1,000[สเตนเลส] SUS3044000.7

฿ 2,777.45

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 3 วัน 1051030100 ถึง 300[สเตนเลส] SUS3043001.6

฿ 2,592.49

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 105.51030100 ถึง 300[สเตนเลส] SUS3043001.6

฿ 2,865.35

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 16 วัน 102615301 ถึง 1,000[สเตนเลส] SUS3166000.3

฿ 2,865.35

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 16 วัน 102.5615301 ถึง 1,000[สเตนเลส] SUS3166000.3

฿ 2,595.83

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น ขอราคา 103618301 ถึง 1,000[สเตนเลส] SUS3166000.3

฿ 2,865.35

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 16 วัน 103.5618301 ถึง 1,000[สเตนเลส] SUS3166000.3

฿ 2,342.49

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 3 วัน 104824301 ถึง 1,000[สเตนเลส] SUS3164000.7

฿ 2,341.99

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 16 วัน 104.5824301 ถึง 1,000[สเตนเลส] SUS3164000.7

฿ 2,343.50

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 16 วัน 1051030100 ถึง 300[สเตนเลส] SUS3163001.6

฿ 2,343.50

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 16 วัน 105.51030100 ถึง 300[สเตนเลส] SUS3163001.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน การใช้งาน มาตรฐาน รูปทรง รู เพลา และซ้าย (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) A
รูปทรง รู เพลา และด้านขวา (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) A