1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ แบบหมุนได้ สำหรับโหลดน้ำหนักขนาดปานกลาง รุ่น HJ ขนาด 130/150 mm

ลูกล้อ แบบหมุนได้ สำหรับโหลดน้ำหนักขนาดปานกลาง รุ่น HJ ขนาด 130/150 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,183.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มีน้ำหนักเบากว่าประเภท J และสามารถหมุนได้อย่างอิสระ ลูกล้อ รุ่นมาตรฐาน สำหรับงานปานกลางที่สามารถทนต่อแรงกระแทกได้สูง

รหัสสินค้า
HJ-130
HJ-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H1
(มิลลิเมตร)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
ประเภท รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F1
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F2
(มิลลิเมตร)
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง
(Ø)
ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)

฿ 1,183.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 177150รูกลม808010810813042

฿ 1,358.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 187180หลุมเจาะรู75(80)75(80)10010015038

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) 140.01 ถึง 220.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
สเปค ล้อ ยาง ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) 12 ความเยื้องศูนย์ E(มิลลิเมตร) 40 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา Steel bearing