1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบหมุนได้ (ขนาดเล็ก) รุ่น JM ขนาด: 50 mm ถึง 75 mm (รหัสสินค้า)

GIF CASTER

ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบหมุนได้ (ขนาดเล็ก) รุ่น JM ขนาด: 50 mm ถึง 75 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 896.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ที่สามารถทนต่องานหนักได้ และมีฮาร์ดแวร์ที่หมุนได้อย่างอิสระ

รหัสสินค้า
RGNJM-50-CP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H1
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F1
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง
(Ø)
ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 930.97

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 72140.01 ถึง 220.00200[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น5050656510502825โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภท รูติดตั้ง รูกลม สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RGNJM-50-CP ในชุด ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบหมุนได้ (ขนาดเล็ก) รุ่น JM ขนาด: 50 mm ถึง 75 mm

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FJM-50-CP
RFJM-65-CP
RFJM-75-CP
RGNJM-65-CP
RGNJM-75-CP
RRJM-50-CP
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H1
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F1
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง
(Ø)
ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 1,258.33

1 ชิ้น ขอราคา 7280.01 ถึง 140.00100เหล็ก-5050656510502725โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 1,558.33

1 ชิ้น 15 วัน 92140.01 ถึง 220.00170[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน7171909012653435โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 1,691.66

1 ชิ้น 15 วัน 105140.01 ถึง 220.00200[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน7171909012753835โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 1,150.00

1 ชิ้น 15 วัน 92220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรงทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น7171909012653835โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 1,216.66

1 ชิ้น 15 วัน 105320.01 ถึง 485.00400[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรงทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น7171909012753835โหลดหนักSteel bearing

฿ 1,650.00

1 ชิ้น ขอราคา 72140.01 ถึง 220.00200[ไนล่อน] MC ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน5050656510502725โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing