1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น (ล้อยาง) มีสต๊อปเปอร์ ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ รุ่น LR-WJ,

CASTERS

ลูกล้อเป็น (ล้อยาง) มีสต๊อปเปอร์ ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ รุ่น LR-WJ,
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,086.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]ประเภทที่มี ล้อ ยาง " สเปค ผลิตภัณฑ์ ";คอร์/แกน โลหะ: เรซิ่นไนล่อน,อุปกรณ์โลหะ: แผ่นเหล็กกล้า

รหัสสินค้า
LR-150WJ-BK-12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,086.00

฿ 749.12

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 191 ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) 140.01 ถึง 220.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด(daN) 196 วัสดุ ล้อ ยาง
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า ประเภท รูติดตั้ง หลุมเจาะรู รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 75(80)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 75(80) แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 102 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 102
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) 150 ความเยื้องศูนย์ G(มิลลิเมตร) 39.5 ความกว้างของโครงล้อ (จุดยึดล้อ)(มิลลิเมตร) 55
ความกว้างยาง R(มิลลิเมตร) 35

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LR-150WJ-BK-12 ในชุด ลูกล้อเป็น (ล้อยาง) มีสต๊อปเปอร์ ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ รุ่น LR-WJ,