(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· "ซีรีส์ล้อ ฟีนอล" ที่มีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพที่ดีเยี่ยม และสามารถทนต่อการใช้งานในระยะยาว
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 68 | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 140.01 ถึง 220.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด(daN) | 117.6 | วัสดุ ล้อ | ฟีนอล |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 54 |
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 36 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 70 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 54 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) | 50 | ความเยื้องศูนย์ G(มิลลิเมตร) | 25 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
ความกว้างยาง R(มิลลิเมตร) | 28 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FP-50FNWJ ในชุด ลูกล้อเป็น ฟีนอล รับโหลดสูง รุ่น FP-FNWJ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง