(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·กะทัดรัด แต่ทรงพลัง
· "ชุด ล้อ ไนล่อน " เหมาะสำหรับเครื่องจักรกลหนัก
รหัสสินค้า |
---|
FP-50GNWK |
FP-65WK |
FP-75WK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 427.00 | INO CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 68 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | ||
฿ 714.00 | INO CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 92 | 220.01 ถึง 320.00 | 254.8 | 91 | 47 | 117 | 67 | 65 | 38 | ||
฿ 1,145.00 | INO CASTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 106 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน เสริมแรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง