1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อตาย แบบแกนอะลูมิเนียม รุ่น TR-AWK

INO CASTERFIX

ลูกล้อตาย แบบแกนอะลูมิเนียม รุ่น TR-AWK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · คอร์/แกน อะลูมิเนียม "ซีรีส์พื้นฐาน" เบาและกันสนิม

คุณสมบัติ

● ในส่วนของยาง สามารถทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม สามารถลากจูงที่ความเร็วสูงสุด 10 ถึง 20 กม./ชม. 
● เพียงใช้มือผลัก ก็สามารถนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ได้อย่างง่ายดายและราบรื่น 
● ในส่วนของยาง จะมีความหนาขึ้น เพื่อให้ทนต่อการรับโหลดหรือรับแรงกระแทกที่แตกต่างกัน 
● ลูกล้อ สำหรับรถลาก

สเปค

●ประเภท แผ่นเพลท
● แบบอยู่กับที่

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง : เหล็ก 
● ส่วนล้อ : โครงอะลูมิเนียม, ล้อยาง ต้านทานการสึกหรอ
รหัสสินค้า
TR-200AWK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F1
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของโครงล้อ (จุดยึดล้อ)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,894.17

INO CASTERFIX 1 ชิ้น 3 วัน 10250220.01 ถึง 320.00245105(112)55(63)15110220056

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยาง
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า ประเภท รูติดตั้ง หลุมเจาะรู โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TR-200AWK ในชุด ลูกล้อตาย แบบแกนอะลูมิเนียม รุ่น TR-AWK

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TR-100AWK
TR-130AWK
TR-150AWK
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F1
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของโครงล้อ (จุดยึดล้อ)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,823.77

1 ชิ้น 3 วัน 1014480.01 ถึง 140.00117.675(80)40(45)1158010043

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา 10175140.01 ถึง 220.00176.495(100)53(56)1379312552

฿ 2,916.04

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10198140.01 ถึง 220.0019695(100)53(56)1379315056