(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวเก็บเสียงโลหะ
[คุณสมบัติ]
· ทำจากโลหะ จึงมีความแข็งแรงดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· ลดเสียงเมื่อปล่อยอากาศอัด
รหัสสินค้า |
---|
BN-26T01-6 |
BN-26T01-8 |
BN-26T01-10 |
BN-26T01-15 |
BN-26T01-20 |
BN-26T01-25 |
BN-26T01-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (mm2) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 228.94 | SILENCER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | [R] R | 20 | ถึง 20 | ||
฿ 254.21 | SILENCER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | [R] R | 45 | ถึง 50 | ||
฿ 291.11 | SILENCER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | [R] R | 86 | ถึง 90 | ||
฿ 253.92 ฿ 221.11 | NHK SILENCER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/2 | [R] R | 118 | ถึง 200 | ||
฿ 487.89 | NHK SILENCER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3/4 | [R] R | 148 | ถึง 200 | ||
฿ 699.36 | NHK SILENCER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 | [R] R | 312 | ถึง 400 | ||
฿ 198.08 | SILENCER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | M | 2 | 5 หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | ปก | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | อากาศ | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 to 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง