(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ตรวจจับความผิดเพี้ยนของรูปคลื่นไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ 50 / 60 Hz เป็นค่าประสิทธิผล
· ส่งสัญญาณเอาท์พุต 4 ถึง 20 mA DC ได้โดยตรง
· ติดตั้งง่ายด้วยเซ็นเซอร์แบบคล้องสายไฟและมีคอนเวอร์เตอร์ในตัว
· ใช้ได้กับช่วงกระแสไฟที่กว้างตั้งแต่ 0 ถึง 5 A และตั้งแต่ 0 ถึง 500 A
· ระบบโอนถ่ายแบบ 2 สายสำหรับใช้แหล่งจ่ายไฟร่วมกับเครื่องบันทึกข้อมูลและ PLC (20 V ถึง 30 V)
รหัสสินค้า |
---|
CTT-16-CLS-RMS5 |
CTT-16-CLS-RMS10 |
CTT-16-CLS-RMS25 |
CTT-16-CLS-RMS50 |
CTT-16-CLS-RMS100 |
CTT-24-CLS-RMS250 |
CTT-36-CLS-RMS500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า (ก) | รูทะลุ (φ) | กว้าง (φ) | ส่วนสูง (φ) | กว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,410.06 | URD DATA CONVERTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 to 5 | 16 | 55 | 29.5 | 31 | ||
฿ 4,410.06 | URD DATA CONVERTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0 to 10 | 16 | 55 | 29.5 | 31 | ||
฿ 3,805.34 | URD DATA CONVERTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0 to 25 | 16 | 55 | 29.5 | 31 | |
฿ 4,410.06 | URD DATA CONVERTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0 to 50 | 16 | 55 | 29.5 | 31 | ||
฿ 3,805.34 | URD DATA CONVERTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0 to 100 | 16 | 55 | 29.5 | 31 | |
฿ 6,581.04 | URD DATA CONVERTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 to 250 | 24 | 74.5 | 45 | 34 | ||
฿ 8,209.27 | URD DATA CONVERTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 to 500 | 36 | 91 | 57 | 40.5 |
กำลังโหลด …
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (AC) | วิธีการติดตั้ง | ไม่เจาะจง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง