1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซ็นเซอร์วัดกระแส DC อเนกประสงค์ / แบบมีรูทะลุสำหรับติดตั้งบนพาแนล / รองรับแหล่งจ่ายไฟ ±15 V

เซ็นเซอร์วัดกระแส DC อเนกประสงค์ / แบบมีรูทะลุสำหรับติดตั้งบนพาแนล / รองรับแหล่งจ่ายไฟ ±15 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,648.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ให้ความน่าเชื่อถือสูงด้วยโครงสร้างที่มีเซ็นเซอร์ / แอมพลิฟลายเออร์ในตัว
· วัดความเป็นฉนวนได้
· รองรับแหล่งจ่ายไฟ ±15 V มีเอาท์พุตแรงดัน 0 ถึง ±4 V และแยกทิศทางได้
· สามารถวัดย่านความถี่ DC ถึง 20 kHz (อาจใช้งานไม่ได้ที่พิกัดกระแสไฟฟ้า หากมีความถี่สูง)
· ตอบสนองรวดเร็วภายใน 3 µs

รหัสสินค้า
HCS-20-10-AP
HCS-20-20-AP
HCS-20-50-AP
HCS-20-100-AP
HCS-20-150-AP
HCS-36-200-AP
HCS-36-500-AP
HCS-36-800-AP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า
(ก)
รูทะลุ
(φ)
กว้าง
(φ)
ส่วนสูง
(φ)
กว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 3,324.57

URD AC SENSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10 to 1020535114

฿ 2,682.05

URD AC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน -20 to 2020535114

฿ 3,107.48

URD AC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน -50 to 5020535114

฿ 2,648.33

URD AC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน -100 to 10020535114

฿ 3,107.48

URD AC SENSORS 1 ชิ้น 9 วัน -150 to 15020535114

฿ 3,867.31

URD AC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน -200 to 20036927020

฿ 3,498.17

URD AC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน -500 to 50036927020

฿ 6,581.04

URD AC SENSORS 1 ชิ้น 9 วัน -800 to 80036927040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) วิธีการติดตั้ง แผงม้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้บังคับ ชนิดกลาง / ใหญ่