(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รองรับแหล่งจ่ายไฟเดี่ยว +12 V
· ค่าเอาท์พุตแกว่งระหว่าง 0.5 และ 4.5 V โดยมีค่า 2.5 V ตรงกลาง จึงใช้วัดทิศทางได้
· วัดความเป็นฉนวนได้
· สามารถวัดย่านความถี่ DC ถึง 20 kHz (อาจใช้งานไม่ได้ที่พิกัดกระแสไฟฟ้า หากมีความถี่สูง)
· ไม่เสียหายแม้จะจ่ายกระแสเกิน (ภายในความกว้างพัลส์สูงสุด)
· มีการตอบสนองที่รวดเร็วภายใน 3 µs (หากใช้งานต่อเนื่อง ห้ามใช้เกินพิกัดกระแสไฟฟ้า)
รหัสสินค้า |
---|
HPS-3-AS |
HPS-5-AS |
HPS-10-AS |
HPS-15-AS |
HPS-20-AS |
HPS-25-AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,153.60 ฿ 616.60 | URD AC SENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -3 to 3 | ||
฿ 940.28 | URD AC SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | -5 to 5 | ||
฿ 940.28 | URD AC SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | -10 to 10 | ||
฿ 1,153.60 | URD AC SENSORS | 1 ชิ้น | 9 วัน | -15 to 15 | ||
฿ 1,153.60 | URD AC SENSORS | 1 ชิ้น | 9 วัน | -20 to 20 | ||
฿ 940.89 | URD AC SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | -25 to 25 |
กำลังโหลด …
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว | กว้าง(φ) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนสูง(φ) | 19 | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 15 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้บังคับ | ชนิดเล็กพิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง