1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซ็นเซอร์วัดกระแส DC อเนกประสงค์ที่มีการพันขดลวดด้านปฐมภูมิ สำหรับติดตั้งบนแผงวงจร / รองรับแหล่งจ่ายไฟ ±15 V

เซ็นเซอร์วัดกระแส DC อเนกประสงค์ที่มีการพันขดลวดด้านปฐมภูมิ สำหรับติดตั้งบนแผงวงจร / รองรับแหล่งจ่ายไฟ ±15 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 940.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รองรับแหล่งจ่ายไฟควบคุม ±15 V แยกทิศทางเอาท์พุตได้ที่ ± 4V และวัดความเป็นฉนวนได้

รหัสสินค้า
HPS-01-AP
HPS-3-AP
HPS-5-AP
HPS-10-AP
HPS-20-AP
HPS-25-AP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า
(ก)

฿ 1,850.63

URD AC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน -0.1 to 0.1

฿ 940.28

URD AC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน -3 to 3

฿ 940.28

URD AC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน -5 to 5

฿ 1,153.60

URD AC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน -10 to 10

฿ 1,153.60

URD AC SENSORS 1 ชิ้น 9 วัน -20 to 20

฿ 1,153.60

URD AC SENSORS 1 ชิ้น 19 วัน -25 to 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) วิธีการติดตั้ง การติดตั้งพื้นผิว กว้าง(φ) 15
ส่วนสูง(φ) 19 ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 15 อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้บังคับ ชนิดเล็กพิเศษ