(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หม้อแปลงวัดกระแส (CT) สำหรับย่านความถี่ปานกลางถึงสูง วัดกระแสได้สูงสุดถึง 500kHz / 200A โดยไม่ต้องสัมผัส และแทบไม่เพิ่มโหลดให้กับสายที่มีกระแสไฟ
ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.02 to 200 | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (AC) | รูทะลุ(φ) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ไม่เจาะจง | อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงการไหล | 250:1 | อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงการไหล(φ) | 56 |
กว้าง(มิลลิเมตร) | 13.5 | การก่อสร้าง(มิลลิเมตร) | โพลีคาร์บอเนต | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้บังคับ | กลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTL-24-S28-2.5Z ในชุด ชนิดรองรับกระแสความถี่สูง - 50 Hz ถึง 500 KHz - สำหรับ CT กระแสความถี่สูงและมีสายเอาท์พุต
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง