1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ชนิดรองรับกระแสความถี่สูง - 50 Hz ถึง 500 KHz - สำหรับ CT กระแสความถี่สูงและติดตั้งบนแผงวงจร / พาแนล (รหัสสินค้า)

URD DC SENSORS

ชนิดรองรับกระแสความถี่สูง - 50 Hz ถึง 500 KHz - สำหรับ CT กระแสความถี่สูงและติดตั้งบนแผงวงจร / พาแนล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,511.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลงวัดกระแส (CT) สำหรับย่านความถี่ปานกลางถึงสูง วัดกระแสได้สูงสุดถึง 500kHz / 200A โดยไม่ต้องสัมผัส และแทบไม่เพิ่มโหลดให้กับสายที่มีกระแสไฟ

รหัสสินค้า
CTL-12-S30-2.5Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,511.37

URD DC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า(ก) 0.01 to 200 ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (AC) รูทะลุ(φ) 12
วิธีการติดตั้ง การติดตั้งพื้นผิว อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงการไหล 250:1 กว้าง(φ) 40
ส่วนสูง(φ) 40 กว้าง(มิลลิเมตร) 15 การก่อสร้าง(มิลลิเมตร) PBT เรซิ่น
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้บังคับ กลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTL-12-S30-2.5Z ในชุด ชนิดรองรับกระแสความถี่สูง - 50 Hz ถึง 500 KHz - สำหรับ CT กระแสความถี่สูงและติดตั้งบนแผงวงจร / พาแนล