(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· CT แบบคล้องสายแบบวันทัช ที่มีรูทะลุขนาด ø22 สามารถต่อกับสายกราวด์ได้ถึง 100 มม.
· มีความเป็นเชิงเส้นของเอาท์พุตที่ดีในช่วงกระแสที่กว้างตั้งแต่ 1mA ถึง 120A
ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.001 to 120 | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (AC) | รูทะลุ(φ) | 21.5±0.5 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ไม่เจาะจง | อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงการไหล | 2000:1 | กว้าง(φ) | 52 |
ส่วนสูง(φ) | 39 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 21 | การก่อสร้าง(มิลลิเมตร) | PBT เรซิ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTU-22-CLF ในชุด เซ็นเซอร์แบบคล้องสาย, แกนแยก / เซ็นเซอร์วัดกระแส AC แบบคล้องสาย สำหรับวัดบรอดแบนด์และสายกราวด์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง