(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟอเนกประสงค์ หลากฟังก์ชั่นที่มีเฟอร์ไรต์คอร์และอัตราการแปลงกระแสไฟฟ้าสูง
· เนื่องจากเป็น CT ชนิดมีอัตราการแปลงกระแสไฟฟ้าสูง จึงมีแรงดันเอาท์พุตสูงได้แม้จะมีขนาดเล็ก
· มีความเป็นเชิงเส้นของเอาท์พุตที่ดีตั้งแต่ช่วงกระแสที่ต่ำ 1mA ถึง 1A ไปจนถึงช่วงกระแสที่สูง 1A ถึง 80A
ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.001 to 80 | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (AC) | รูทะลุ(φ) | 8.5X17.5 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | แผงม้า | จำนวนรอบรอง(A) | 6000 | กว้าง(φ) | 60 |
ส่วนสูง(φ) | 37 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 25 | การก่อสร้าง(มิลลิเมตร) | PBT เรซิ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTU-8-S50-60 ในชุด ซีรีส์ CTL-Z สำหรับการวัดที่แม่นยำ เซ็นเซอร์วัดกระแส AC ชนิดมีอัตราการแปลงกระแสไฟฟ้าสูง เอาท์พุตสูง และแม่นยำสูง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง