(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
■ CTL-24-S28-10Z
· เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าขนาดมาตรฐานสำหรับการวัดที่แม่นยำ มีรูทะลุขนาดใหญ่ ø24
· ใช้แกนเพอร์มาอัลลอยที่ยอมให้กระแสไหลผ่านได้สูง วัดกระแสได้ตั้งแต่ 1mA ถึง 80A
· มีอัตราการแปลงกระแสไฟฟ้าสูง 1000: 1 จึงมีกระแสไฟฟ้าด้านทุติยภูมิต่ำ ทำให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
· สายเอาท์พุตเป็นสายไวนิล (0.3 mm²× 100l)
· มีตัวยึดติดตั้งแยกจำหน่าย (HLD-24) สำหรับติดตั้งบนพาแนล
■ CTL-24-S28-20Z
· วัดกระแสไฟได้มากกว่า และมีจำนวนการพันขดลวดในด้านทุติยภูมิมากกว่าสินค้ามาตรฐานเพื่อการวัดที่แม่นยำ (CTL-24-S28-10Z) มีรูทะลุขนาดใหญ่ ⌀24 และยังวัดกระแสไฟฟ้าได้ในช่วงที่กว้างกว่าตั้งแต่ 1mA ถึง 280A
· มีอัตราการแปลงกระแสไฟฟ้าสูง 2000: 1 จึงมีกระแสไฟฟ้าด้านทุติยภูมิต่ำ ทำให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
· มีขนาดที่รองรับกับสินค้ามาตรฐาน
· สายเอาท์พุตเป็นสายไวนิล (0.3 mm²× 100l)
· มีตัวยึดติดตั้งแยกจำหน่าย (HLD-24) สำหรับติดตั้งบนพาแนล
รหัสสินค้า |
---|
CTL-24-S28-10Z |
CTL-24-S28-20Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า (ก) | จำนวนรอบรอง (A) | แรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,435.40 | URD DC SENSORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.001 to 80 | 1000 | มาตรฐาน | |
฿ 1,664.57 | URD DC SENSORS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.001 to 280 | 2000 | ชนิดวัดกระแสสูง |
กำลังโหลด …
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (AC) | รูทะลุ(φ) | 24 | วิธีการติดตั้ง | ไม่เจาะจง |
---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงการไหล(φ) | 56 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 13.5 | การก่อสร้าง(มิลลิเมตร) | โพลีคาร์บอเนต |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้บังคับ | กลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง