1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ CTL-Z สำหรับการวัดที่แม่นยำ เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าสำหรับติดตั้งบนแผงวงจร

ซีรีส์ CTL-Z สำหรับการวัดที่แม่นยำ เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าสำหรับติดตั้งบนแผงวงจร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 945.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พินแบบตรงสำหรับติดตั้งบนแผงวงจรในแนวนอน
· รุ่นที่เล็กที่สุดในซีรีส์ CTL-Z อเนกประสงค์สำหรับการวัดทั่วไป
· มีรูทะลุ (ø6) แม้จะมีขนาดกะทัดรัด
· ด้วยน้ำหนักประมาณ 5 ก. จึงเหมาะสำหรับติดตั้งบนแผงวงจรที่มีตัวนำทะลุผ่านโดยตรง
· เนื่องจากใช้แกนเพอร์มาอัลลอยที่ยอมให้กระแสไหลผ่านได้สูง จึงมีช่วงการวัดกระแสที่กว้างตั้งแต่ 1 mA ถึง 15 A
· มีอัตราการแปลงกระแสไฟฟ้าที่สูงถึง 800:1 จึงเชื่อมต่อกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรง

รหัสสินค้า
CTL-6-L-Z
CTL-6-V-Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 945.59

URD DC SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน ตามแนวนอน

฿ 966.08

URD DC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน แนวตั้ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า(ก) 0.001 to 15 ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (AC) รูทะลุ(φ) 6
วิธีการติดตั้ง การติดตั้งพื้นผิว จำนวนรอบรอง(A) 800 กว้าง(φ) 17
ส่วนสูง(φ) 17 กว้าง(มิลลิเมตร) 9 การก่อสร้าง(มิลลิเมตร) PBT เรซิ่น
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้บังคับ ชนิดเล็กพิเศษ