(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ในขณะที่มี การออกแบบ กะทัดรัด 38 × 38 มม. แต่ก็มี เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า ขนาดกะทัดรัดที่มีความคล่องตัวสูงในการรักษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง รูทะลุ ทะลุที่ø18
·อัตราส่วน กระแสไฟฟ้า สูง (3000:1) กระแสไฟฟ้า ทุติยภูมิมีขนาดเล็กทำให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
· 0.1 ถึง 180arms ความเป็น ความเป็นเชิงเส้น ยอดเยี่ยมในช่วง
ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.1 to 180 | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (AC) | รูทะลุ(φ) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ไม่เจาะจง | จำนวนรอบรอง(A) | 3000 | กว้าง(φ) | 38 |
ส่วนสูง(φ) | 38 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 11 | การก่อสร้าง(มิลลิเมตร) | PBT เรซิ่น |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้บังคับ | ขนาดเล็ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTL-18L-1 ในชุด CTL เอนกประสงค์ซีรีส์ที่มี เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า เอนกประสงค์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สำหรับการวัดทั่วไป
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง