(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ระบายได้อย่างหมดจดด้วยแรงแม่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
NH-5L3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6,152.43 | NHK DRAIN | 1 ชิ้น | 10 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | กับดัก อุปกรณ์ระบายน้ำ | การระบายเดรน | จำหน่ายอัตโนมัติ / แมนนวล | วิธีการ อุปกรณ์ระบายน้ำ ทิ้ง | ประเภทลอย |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | ไม่มีประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ | R (rc) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ ขนาดเกลียว | 1/2B |
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้ารับ | G | ระบุสกรูขาออก | 1/4B | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
สเปค ความดัน ปานกลาง(cm3 / 1 ครั้ง) | 24 | บังคับของเหลว | อากาศ | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.14 to 1.0 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(℃) | 5 to 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NH-5L3 ในชุด เดรนแทร็ป NH-5L3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง