(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดเตรียมคุณภาพลม ความจุขนาดใหญ่ชนิด ชนิด ชนิดเกลียวใน
[คุณสมบัติ]
· รวม ชุดกรอง วาล์วลดความดัน และ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น แบบรวม
· ขจัดฝุ่น น้ำมัน และน้ำออกจาก อากาศอัด ปรับ ความดัน และจ่าย น้ำมัน ให้กับ อากาศอัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การควบคุม ความดัน การปรับสภาพ และ การหล่อลื่น ของ อากาศอัด ที่จ่ายให้กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์
รหัสสินค้า |
---|
BN-2501A-8 |
BN-2501A-10 |
BN-2501A-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,445.72 | NHK FRL UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | RC1 / 4 | ||
฿ 6,474.30 | NHK FRL UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | RC3 / 8 | ||
฿ 7,088.06 | NHK FRL UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | RC1 / 2 |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 40μm | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กลไก บรรเทา | ความโล่งอก | ทิศทางการไหล | การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย) |
ก๊อกระบายออก | คู่มือ | เกจวัดความดัน | ไม่ | ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ปริมาณการจัดเก็บ น้ำมัน(cm³) | 200 |
บังคับของเหลว | อากาศ | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 to 1.0 | คลองเลื่อย ความดัน(MPa) | 0.05 to 0.85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง