1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบไฟส่องสว่าง โคแอ็กเชียล OPCX ซีรี่ส์

ระบบไฟส่องสว่าง โคแอ็กเชียล OPCX ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,886.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ระบบไฟส่องสว่าง โคแอ็กเชียล ที่จับแสงสะท้อนจาก ชิ้นงาน

[คุณสมบัติ]
· ระบบไฟส่องสว่าง ที่ส่องสว่างโดยใช้แสงหน้าจอจาก แกน เดียวกับ เลนส์
·ใช้ ส่องสว่าง ตรงเพื่อ ส่อง ชิ้นงาน ทำให้ได้ภาพที่สะท้อนแสงเป็นพิเศษ
·เวอร์ชันสีแดงได้รับการอัปเดตและตอนนี้ความสว่างเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าของที่เคยเป็นมา

รหัสสินค้า
OPCX-32R2
OPCX-50R2
OPCX-50W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเปล่งสี ประเภทแสงฉายรังสี ความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
ความสูง H (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)
(มิลลิเมตร)
จำนวนไฟ LED

฿ 28,886.83

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10สีแดงแสงสะท้อน60.1 ถึง 807030.1 ถึง 50382.1 ถึง 32.430.1 ถึง 403940

฿ 38,173.78

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10สีแดง[พื้นผิว ปล่อยแสง] การปล่อยออกของผิว80.1 ถึง 1009750.1 ถึง 80605.1 ถึง 6640.1 ถึง 7059100

฿ 48,727.12

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10ขาว[พื้นผิว ปล่อยแสง] การปล่อยออกของผิว80.1 ถึง 1009750.1 ถึง 80604.1 ถึง 54.9-5981

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แบบเหลี่ยม ทิศทางการฉายรังสี โคแอ็กเชียล แนวตั้ง
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง แรงดันขาเข้า 12 V DC