(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
▪ สเตจเพลาเดียวแบบเอียงที่มีความสูงและระยะการเคลื่อนที่ของแกนหมุนต่างกัน
▪ เมื่อรวมกับสเตจเพลาเดียวแบบเอียงที่มีความสูงของแกนหมุนต่างกัน ก็สามารถเป็นสเตจเอียงสองแกนที่มีแกนหมุนเดียวกันได้
▪ กลไกคัปปลิ้งที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ช่วยให้การทำงานราบรื่นและละเอียดมาก
▪ ใช้ร่องแบบหางเหยี่ยว (ชนิด D-T) สำหรับไกด์นำทาง
▪ ใช้งานได้หลากหลายในงานที่ต้องวางตำแหน่งกล้องถ่ายภาพ เซ็นเซอร์ และรายการอื่น ๆ อย่างแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
TS-C412 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | วิธีการให้อาหาร | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ชนิดแคลมป์ | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,004.70 | CHS OBLIQUE STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 | [ฟีดสกรู] สกรู งานละเอียด , คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิดซับซ้อน | ทองเหลือง | [การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] โครเมี่ยม สีดำแข็ง | การมี | 40 | 40 | 29.4 | [มาตรฐาน] สกรู แคลมป์ยึด ชนิดสกรู | ประมาณ 21′45″ |
กำลังโหลด …
ชนิด | โกนิโอมิเตอร์ แกน X | ทิศทางการเคลื่อนที่ | เอียงทิศทางเดียว |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS-C412 ในชุด โกนิโอมิเตอร์สเตจ (สเตจแบบแมนนวล)
รหัสสินค้า |
---|
TS-4051FX |
TS-4052FX |
TS-411 |
TS-C413 |
TS-C611 |
TS-C612 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | วิธีการให้อาหาร | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ชนิดแคลมป์ | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,733.21 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 | [ฟีดสกรู] ฟีดสกรู | อะลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | ข้อต่อเครื่องแก้ว | 40 | 40 | 24.5 | ไม่ | ประมาณ 33′25″ | ||
฿ 15,733.21 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 | [ฟีดสกรู] ฟีดสกรู | อะลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | ข้อต่อเครื่องแก้ว | 40 | 40 | 24.5 | ไม่ | ประมาณ 46′16″ | ||
฿ 17,547.93 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ±10 ถึง 20 | - | ทองเหลือง | [การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] โครเมี่ยม สีดำแข็ง | การมี | 40 | 40 | 29.4 | [มาตรฐาน] สกรู แคลมป์ยึด ชนิดสกรู | ประมาณ 2° 8 ถึง 34" | ||
฿ 18,899.66 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 | [ฟีดสกรู] สกรู งานละเอียด , คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิดซับซ้อน | ทองเหลือง | [การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] โครเมี่ยม สีดำแข็ง | การมี | 40 | 40 | 29.4 | [มาตรฐาน] สกรู แคลมป์ยึด ชนิดสกรู | ประมาณ 17′43″ | ||
฿ 22,541.49 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 | [ฟีดสกรู] สกรู งานละเอียด , คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิดซับซ้อน | ทองเหลือง | [การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] โครเมี่ยม สีดำแข็ง | การมี | 60 | 60 | 49 | [มาตรฐาน] สกรู แคลมป์ยึด ชนิดสกรู | ประมาณ 19′59″ | ||
฿ 24,331.41 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 | [ฟีดสกรู] สกรู งานละเอียด , คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิดซับซ้อน | ทองเหลือง | [การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] โครเมี่ยม สีดำแข็ง | การมี | 60 | 60 | 49 | [มาตรฐาน] สกรู แคลมป์ยึด ชนิดสกรู | ประมาณ 15′21″ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง