1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โกนิโอมิเตอร์สเตจ (สเตจแบบแมนนวล) (รหัสสินค้า)

CHS OBLIQUE STAGES

โกนิโอมิเตอร์สเตจ (สเตจแบบแมนนวล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,733.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
▪ สเตจเพลาเดียวแบบเอียงที่มีความสูงและระยะการเคลื่อนที่ของแกนหมุนต่างกัน
▪ เมื่อรวมกับสเตจเพลาเดียวแบบเอียงที่มีความสูงของแกนหมุนต่างกัน ก็สามารถเป็นสเตจเอียงสองแกนที่มีแกนหมุนเดียวกันได้
▪ กลไกคัปปลิ้งที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ช่วยให้การทำงานราบรื่นและละเอียดมาก
▪ ใช้ร่องแบบหางเหยี่ยว (ชนิด D-T) สำหรับไกด์นำทาง
▪ ใช้งานได้หลากหลายในงานที่ต้องวางตำแหน่งกล้องถ่ายภาพ เซ็นเซอร์ และรายการอื่น ๆ อย่างแม่นยำ

รหัสสินค้า
TS-412
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) วิธีการให้อาหาร วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) พื้นผิว สเตจ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ชนิดแคลมป์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ

฿ 18,438.24

CHS OBLIQUE STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30±10 ถึง 20-ทองเหลือง[การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] โครเมี่ยม สีดำแข็งการมี404029.4[มาตรฐาน] สกรู แคลมป์ยึด ชนิดสกรูประมาณ 1°20′

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โกนิโอมิเตอร์ แกน X ทิศทางการเคลื่อนที่ เอียงทิศทางเดียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS-412 ในชุด โกนิโอมิเตอร์สเตจ (สเตจแบบแมนนวล)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TS-4051FX
TS-4052FX
TS-411
TS-413
TS-6051FX
TS-6052FX
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) วิธีการให้อาหาร วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) พื้นผิว สเตจ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ชนิดแคลมป์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ

฿ 15,733.21

1 ชิ้น 8 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10[ฟีดสกรู] ฟีดสกรูอะลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์สีดำอิ่มตัวข้อต่อเครื่องแก้ว404024.5ไม่ประมาณ 33′25″

฿ 15,733.21

1 ชิ้น 8 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10[ฟีดสกรู] ฟีดสกรูอะลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์สีดำอิ่มตัวข้อต่อเครื่องแก้ว404024.5ไม่ประมาณ 46′16″

฿ 17,547.93

1 ชิ้น 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30±10 ถึง 20-ทองเหลือง[การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] โครเมี่ยม สีดำแข็งการมี404029.4[มาตรฐาน] สกรู แคลมป์ยึด ชนิดสกรูประมาณ 2° 8 ถึง 34"

฿ 19,777.58

1 ชิ้น 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10-ทองเหลือง[การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] โครเมี่ยม สีดำแข็งการมี404029.4[มาตรฐาน] สกรู แคลมป์ยึด ชนิดสกรูประมาณ 1° 1 ถึง 32"

฿ 20,221.96

1 ชิ้น 13 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30ถึง± 10[ฟีดสกรู] ฟีดสกรูอะลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์สีดำอิ่มตัวข้อต่อเครื่องแก้ว606024.5ไม่ประมาณ 33′25″

฿ 20,221.96

1 ชิ้น 13 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30ถึง± 10[ฟีดสกรู] ฟีดสกรูอะลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์สีดำอิ่มตัวข้อต่อเครื่องแก้ว606024.5ไม่ประมาณ 46′16″