(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทั้งแข็งแกร่งและน้ำหนักเบา โดยใช้อะลูมิเนียมอัลลอยเป็นวัสดุหลักและวิธีการนำทางแบบ HG-VCR
· มีทั้งแบบมาตรฐานและแบบกลับด้านให้เลือก ให้มีความสมมาตรซ้าย/ขวา
· มีฟีดไมครอนแบบมาตรฐานและพิตช์ละเอียดให้เลือก
· ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การวางตำแหน่งกล้อง เซนเซอร์ และสิ่งของอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
LD-3047-CR1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | วิธีการให้อาหาร | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์ ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน ("/ N •ซม.) | ชนิด | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,870.22 | CHS XY STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | 30 | 30 | 19.6 | 2 | 2 | 2 | ชนิดสมมาตร | 0.5mm | ตำแหน่งกลาง |
กำลังโหลด …
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ |
---|---|---|---|---|---|
ความขนาน(ไมโครเมตร) | 50 | ชนิดแคลมป์ | ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลท | ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน XY 2 ทิศทาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LD-3047-CR1 ในชุด สเตจ XY อะลูมิเนียมเกรดสูง (สเตจแบบแมนนวล)
รหัสสินค้า |
---|
LD-3047-C1 |
LD-3047-C8 |
LD-3047-CR8 |
LD-3047-S1 |
LD-3047-S8 |
LD-3047-SR1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | วิธีการให้อาหาร | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์ ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน ("/ N •ซม.) | ชนิด | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,870.22 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | 30 | 30 | 19.6 | 2 | 2 | 2 | รุ่นมาตรฐาน | 0.5mm | ตำแหน่งกลาง | ||
฿ 23,345.02 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์ | 30 | 30 | 19.6 | 2 | 2 | 2 | รุ่นมาตรฐาน | 0.1mm | ตำแหน่งกลาง | ||
฿ 23,345.02 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์ | 30 | 30 | 19.6 | 2 | 2 | 2 | ชนิดสมมาตร | 0.1mm | ตำแหน่งกลาง | ||
฿ 18,870.22 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | 30 | 30 | 19.6 | 2 | 2 | 2 | รุ่นมาตรฐาน | 0.5mm | ด้าน | ||
฿ 23,345.02 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์ | 30 | 30 | 19.6 | 2 | 2 | 2 | รุ่นมาตรฐาน | 0.1mm | ด้าน | ||
฿ 18,870.22 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | 30 | 30 | 19.6 | 2 | 2 | 2 | ชนิดสมมาตร | 0.5mm | ด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง