1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจ XY อะลูมิเนียมเกรดสูง (สเตจแบบแมนนวล) (รหัสสินค้า)

CHS XY STAGES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สเตจ XY อะลูมิเนียมเกรดสูง (สเตจแบบแมนนวล)
  • สเตจ XY อะลูมิเนียมเกรดสูง (สเตจแบบแมนนวล)
  • สเตจ XY อะลูมิเนียมเกรดสูง (สเตจแบบแมนนวล)
  • สเตจ XY อะลูมิเนียมเกรดสูง (สเตจแบบแมนนวล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,993.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทั้งแข็งแกร่งและน้ำหนักเบา โดยใช้อะลูมิเนียมอัลลอยเป็นวัสดุหลักและวิธีการนำทางแบบ HG-VCR
· มีทั้งแบบมาตรฐานและแบบกลับด้านให้เลือก ให้มีความสมมาตรซ้าย/ขวา
· มีฟีดไมครอนแบบมาตรฐานและพิตช์ละเอียดให้เลือก
· ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การวางตำแหน่งกล้อง เซนเซอร์ และสิ่งของอื่น ๆ

รหัสสินค้า
LD-6047-S1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
วิธีการให้อาหาร พื้นผิว สเตจ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน
("/ N •ซม.)
ชนิด การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน

฿ 22,498.10

CHS XY STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6050.1 ถึง 100[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน606058.80.40.10.4รุ่นมาตรฐาน0.5mmด้าน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
ความขนาน(ไมโครเมตร) 50 ชนิดแคลมป์ ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลท ทิศทางการเคลื่อนที่ แกน XY 2 ทิศทาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LD-6047-S1 ในชุด สเตจ XY อะลูมิเนียมเกรดสูง (สเตจแบบแมนนวล)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LD-3047-CR8
LD-3047-S1
LD-3047-S8
LD-6047-S6
LD-6047-S8
LD-6047-SR1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
วิธีการให้อาหาร พื้นผิว สเตจ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน
("/ N •ซม.)
ชนิด การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน

฿ 23,345.02

1 ชิ้น 8 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์303019.6222ชนิดสมมาตร0.1mmตำแหน่งกลาง

฿ 18,870.22

1 ชิ้น 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน303019.6222รุ่นมาตรฐาน0.5mmด้าน

฿ 23,345.02

1 ชิ้น 8 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์303019.6222รุ่นมาตรฐาน0.1mmด้าน

฿ 19,813.22

1 ชิ้น 8 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6050.1 ถึง 100[ฟีดสกรู] ฟีดสกรู606058.80.40.10.4รุ่นมาตรฐาน0.5mmด้าน

฿ 26,972.90

1 ชิ้น 8 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6050.1 ถึง 100[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์606058.80.40.10.4รุ่นมาตรฐาน0.1mmด้าน

฿ 22,498.10

1 ชิ้น 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6050.1 ถึง 100[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน606058.80.40.10.4ชนิดสมมาตร0.5mmด้าน