(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดที่สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้
· มีกำลังแรงสูงด้วยการออกแบบที่สูญเสียแรงดันน้อย
· สามารถฉีดพ่นได้ในพื้นที่กว้างกว่าหัวฉีดลมทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
1/4MSAP17-15S304 |
1/8MSAP13-15S304 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 849.73 | IKE AIR NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R1/4 | ||
฿ 876.72 | AIR NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R1/8 |
กำลังโหลด …
แพทเทิร์น พ่น | พัดลมระบายความร้อน รูป มาตรฐาน | แหล่งอากาศ | เครื่องเป่าลม | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | หัวฉีดลม | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ อากาศอัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง