(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ยึดท่อขาคู่ที่ผลิตโดย Miyako (สแตนเลส) สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่งานท่อน้ำประปาทั่วไปจนถึงงานท่อด้านอุตสาหกรรม
· วัสดุ: SUS304 ; ชนิดท่อที่ใช้ได้: ท่อ PVC; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ (มม.): 10 ถึงไม่เกิน 20, 20 ถึงไม่เกิน 30, 30 ถึงไม่เกิน 40, 40 ถึงไม่เกิน 50, 50 ถึงไม่เกิน 60, 60 ถึงไม่เกิน 70, 100 ถึงไม่เกิน 200
รหัสสินค้า |
---|
M168S-10 |
M168S-30 |
M168S-40 |
M168S-75 |
M168S-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | ขนาดท่อที่ใช้ร่วมกันได้ (มิลลิเมตร) | H | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 220.65 ฿ 26.70 | PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 10 | 16 | 35 | ||
฿ 74.50 | MIY PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 30 | 40 | 67 | ||
฿ 81.15 | MIY PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40 | 48 | 78 | ||
฿ 254.35 | MIY PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 75 | 89 | 125 | ||
฿ 340.59 | MIY PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100 | 114 | 148 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงอาน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก ไวนิล คลอไรด์ | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง