1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นซีดี รีเวท ชนิด โล่กำบัง【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่นซีดี รีเวท ชนิด โล่กำบัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,564.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวหมุดปิดส่วนหัวของขากรรไกรทำให้สามารถกันน้ำได้อย่างเหนือชั้น

รหัสสินค้า
CD42
CD43
CD53
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 9,588.42

POP SHIELDRIVETCD 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 103.21.6 ถึง 3.27.6

฿ 9,564.03

POP SHIELDRIVETCD 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 103.23.2 ถึง 4.89.2

฿ 15,873.99

POP SHIELDRIVETCD 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 104.03.2 ถึง 4.89.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว NA รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว NA
รูปทรง ของ หัว หัวเทเปอร์ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ