(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อีกทั้ง ความเยื้องศูนย์ และรัศมีวงเลี้ยวน้อยกว่าล้ออื่นๆ จุดศูนย์ถ่วงต่ำและเสถียรภาพที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TSUITH65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง (Ø) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,092.52 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 87 | 220.01 ถึง 320.00 | 245.3 | [ยางสังเคราะห์] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 65 | 45 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 94 |
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 94 | มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A(มิลลิเมตร) | 118 | มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B(มิลลิเมตร) | 118 |
ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 60 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSUITH65 ในชุด ลูกล้อหมุนพื้นต่ำ สำหรับงานหนัก
รหัสสินค้า |
---|
TRRTH50 |
TRRTH65 |
TSUITH50 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง (Ø) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,083.61 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 320.01 ถึง 485.00 | 343.4 | MC ไนล่อน | ทนน้ำมัน | 50 | 40 | ||
฿ 3,241.55 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 87 | 320.01 ถึง 485.00 | 441.5 | MC ไนล่อน | ทนน้ำมัน | 65 | 45 | ||
฿ 1,716.77 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 | 140.01 ถึง 220.00 | 147.2 | [ยางสังเคราะห์] ยางยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 50 | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง