1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อยางโฟมยูรีเทน พร้อมล้อหมุนอิสระ สำหรับงานหนัก (ประเภท RJM) (รหัสสินค้า)

YOD CASTER

ล้อยางโฟมยูรีเทน พร้อมล้อหมุนอิสระ สำหรับงานหนัก (ประเภท RJM)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,405.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ แบบกดที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรองรับน้ำหนักมาก ทางเลือกที่ประหยัดต้นทุนต่ำสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
RJM100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)

฿ 2,281.53

YOD CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 144220.01 ถึง 320.00294.380801081081005037

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยางยูรีเทน
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RJM100 ในชุด ล้อยางโฟมยูรีเทน พร้อมล้อหมุนอิสระ สำหรับงานหนัก (ประเภท RJM)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถเปลี่ยนล้อได้หรือไม่?
ตอบ: ชิ้นส่วนทุกส่วนสามารถเปลี่ยนได้ รวมถึงล้อ ตัวยึดหนุน และเพลา
คำถาม: ควรเปลี่ยนล้อเมื่อไหร่?
ตอบ: เมื่อล้อเกิดการสึกหรอหรือยางเสื่อมสภาพ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RJM130
RJM150
RJM200
RJM65
RJM75
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)

฿ 3,272.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 177320.01 ถึง 485.00441.580801081081305040

฿ 3,660.47

1 ชิ้น 6 วัน 198485.01 ถึง 750.00490.590901201201505045

฿ 6,503.94

1 ชิ้น 5 วัน 250485.01 ถึง 750.00588.61121121401402006358

฿ 1,405.34

1 ชิ้น 5 วัน 92140.01 ถึง 220.00166.871719090653832

฿ 1,443.43

1 ชิ้น 5 วัน 105140.01 ถึง 220.00196.271719090753835