(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อยูรีเทน และฮาร์ดแวร์ แบบเหนียวที่มี น้ำหนักเบา ทนน้ำมัน และ ความทนทาน ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
USB-K75 |
USB-K100 |
USB-K130 |
USB-K150 |
USB-K180 |
USB-K200 |
USB-K250 |
USB-K300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A (มิลลิเมตร) | มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,493.85 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 122 | 140.01 ถึง 220.00 | 156.9 | 103 | 125 | 55 | 75 | ||
฿ 1,807.79 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 145 | 140.01 ถึง 220.00 | 206.1 | 102 | 130 | 65 | 100 | ||
฿ 2,709.12 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 178 | 220.01 ถึง 320.00 | 294.3 | 128 | 155 | 75 | 130 | ||
฿ 3,091.39 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 210 | 320.01 ถึง 485.00 | 343.4 | 150 | 183 | 75 | 150 | ||
฿ 3,893.91 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 230 | 320.01 ถึง 485.00 | 421.8 | 162 | 205 | 82 | 180 | ||
฿ 4,463.48 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 255 | 485.01 ถึง 750.00 | 490.5 | 165 | 208 | 85 | 200 | ||
฿ 6,985.17 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 315 | 485.01 ถึง 750.00 | 637.7 | 168 | 208 | 93 | 250 | ||
฿ 8,953.65 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 360 | 485.01 ถึง 750.00 | 735.8 | 175 | 210 | 95 | 300 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง โพลียูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง