(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ รองรับการใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าทั่วโลก
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐานความปลอดภัยสากล
· ทุกรุ่น สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐานความปลอดภัยสากลและมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไปในตัว
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL / CSA
ได้รับการรับรอง ระบบ บังคับใช้ ผลิตภัณฑ์ จีน (ระบบ CCC)
เครื่องหมาย CE (สั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำ) สอดคล้องตามมาตรฐาน
· อุปกรณ์ป้องกัน มอเตอร์ ร้อนมากเกินไปในตัว
การป้องกันความร้อนการป้องกัน อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร
· รองรับแรงดันไฟฟ้าของ พาวเวอร์ซัพพลาย ในประเทศและต่างประเทศของญี่ปุ่น
· สามารถรับได้อย่างรวดเร็วแม้ในต่างประเทศเมื่อจำเป็น
· สามารถใช้ร่วมกับหัวเกียร์แบบมุมฉากเพื่อประหยัดพื้นที่ของอุปกรณ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | พาวเวอร์ซัพพลาย | สิ่งแวดล้อม | แรงดันไฟฟ้า (V) | รูปทรง ปลาย เพลา | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,610.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | 1 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,610.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | 1 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,731.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | 1 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,610.00 ฿ 1,720.51 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 1 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,610.00 ฿ 1,865.11 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 1 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,731.67 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 1 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,731.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 42 | 3 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,731.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 42 | 3 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,821.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 42 | 3 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,731.67 ฿ 1,800.72 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 3 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,731.67 ฿ 1,815.47 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 3 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,821.67 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 42 | 3 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 4,066.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 100 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 4,066.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,113.33 ฿ 1,755.97 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,113.33 ฿ 1,755.97 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 4,186.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 4,186.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 200 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,198.33 ฿ 1,826.15 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,198.33 ฿ 1,826.15 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,393.33 ฿ 1,988.14 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 60 | 6 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 200 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 4,560.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | 3 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 200 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 4,066.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 4,066.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,113.33 ฿ 1,755.97 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,113.33 ฿ 1,755.97 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 4,186.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 4,186.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,198.33 ฿ 1,826.15 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,198.33 ฿ 1,826.15 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,393.33 ฿ 1,988.14 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 200 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 4,560.00 ฿ 3,518.04 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | 3 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 200 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 2,283.33 ฿ 1,896.31 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,283.33 ฿ 1,896.31 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,366.67 ฿ 1,966.47 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,366.67 ฿ 1,966.47 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,576.67 ฿ 2,141.21 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 70 | 15 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 200 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,283.33 ฿ 1,896.31 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,283.33 ฿ 1,896.31 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,366.67 ฿ 1,966.47 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,366.67 ฿ 1,966.47 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,576.67 ฿ 2,141.21 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 200 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,565.00 ฿ 2,130.23 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,945.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,945.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,565.00 ฿ 2,130.23 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,705.00 ฿ 2,247.31 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,705.00 ฿ 2,247.31 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 4,066.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 4,066.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,945.00 ฿ 2,447.00 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 200 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 4,428.33 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 200 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,345.00 ฿ 2,778.36 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 380 ~ 415 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 4,923.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 380 ~ 415 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,565.00 ฿ 2,130.23 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,945.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,945.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,565.00 ฿ 2,130.23 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,705.00 ฿ 2,247.31 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,705.00 ฿ 2,247.31 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 4,066.67 ฿ 3,136.62 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 4,066.67 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,945.00 ฿ 2,447.00 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 200 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 4,428.33 ฿ 3,416.46 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 200 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,345.00 ฿ 2,778.36 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 380 ~ 415 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 4,923.33 ฿ 3,797.86 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 380 ~ 415 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,973.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 80 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 100 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 2,973.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 80 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,125.00 ฿ 2,154.06 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,125.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 80 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,671.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 80 | 60 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 100 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,671.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 80 | 60 | 1 เฟส | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,915.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 80 | 60 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,915.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 80 | 60 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,100.00 ฿ 2,574.86 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 4,551.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 4,551.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,100.00 ฿ 2,574.86 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,240.00 ฿ 2,691.79 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,240.00 ฿ 2,691.79 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 4,673.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 4,673.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,528.33 ฿ 2,931.34 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 200 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 5,088.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 200 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,988.33 ฿ 3,313.90 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 40 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 380 ~ 415 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 5,585.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | 3 เฟส | มาตรฐาน | 380 ~ 415 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,100.00 ฿ 2,574.86 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 4,551.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 4,551.67 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) | ||
฿ 3,100.00 ฿ 2,574.86 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | อุปนัย | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง