1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หัวสี่เหลี่ยมจัตุรัส, เกลียวเต็ม【250-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์หัวสี่เหลี่ยมจัตุรัส, เกลียวเต็ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,483.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีการลื่นไถลเพียงเล็กน้อย และมีโอกาสสึกหรอหรือแตกหักน้อยกว่า ดังนั้นจึงใช้สำหรับงานที่มีแรงบิดสูง

รหัสสินค้า
2080-M6X16-SUS
2080-M6X20-SUS
2080-M6X25-SUS
2080-M8X16-SUS
2080-M8X20-SUS
2080-M8X25-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว L หรือ l (มม.)

฿ 3,483.87

MEM SQUARE BOLT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106116

฿ 3,870.97

MEM SQUARE BOLT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106120

฿ 4,258.06

MEM SQUARE BOLT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106125

฿ 4,180.65

MEM SQUARE BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1081.316

฿ 3,774.19

MEM SQUARE BOLT 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1081.320

฿ 4,064.52

MEM SQUARE BOLT 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1081.325

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบเหลี่ยม วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์