(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูดซับความเยื้องศูนย์ ไม่มีแรงปฏิกริยา และไม่จำเป็นต้องมีการปรับตำแหน่งเยื้องศูนย์ ใช้กับปั๊ม ประเภทต่าง ๆ เครื่องเป่าลม เครื่องกวน เครื่องจักรผลิต NC และ MC และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การเกษตร การก่อสร้าง และเหมืองแร่
รหัสสินค้า |
---|
F-140-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n · m) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (φ) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดพิกัด (n · m) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนเครื่องส่งสัญญาณ | แพคเกจผลิตภัณฑ์ / วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,402.19 | KSV KAYSEVENCOUPLING F | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 140 | 103 | [เหล็กกล้า] FC250 | 148 | 4600 | - | 6 | ชุด |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | การดูดซับการสั่นสะเทือน | ชนิด | ลูกล้อ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-140-6 ในชุด K-7 คัปปลิ้ง ซีรีส์ F
รหัสสินค้า |
---|
F-125-4 |
F-125-T |
F-140-3 |
F-140-T |
F-160-4 |
F-160-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n · m) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (φ) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดพิกัด (n · m) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนเครื่องส่งสัญญาณ | แพคเกจผลิตภัณฑ์ / วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,511.87 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 ถึงน้อยกว่า 100 | 4001 ถึง 10000 | 125 | 93 | [เหล็กกล้า] FC250 | 83 | 4500 | - | 4 | ชุด | ||
฿ 1,097.77 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | 125 | - | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น | - | - | -40~ 85 | - | ส่วนประกอบของทรานสมิตเตอร์ | ||
฿ 3,015.10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 ถึงน้อยกว่า 100 | 4001 ถึง 10000 | 140 | 103 | [เหล็กกล้า] FC250 | 98 | 4600 | - | 3 | ชุด | ||
฿ 1,097.77 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | 140 | - | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น | - | - | -40~ 85 | - | ส่วนประกอบของทรานสมิตเตอร์ | ||
฿ 3,750.58 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 160 | 115 | [เหล็กกล้า] FC250 | 110 | 4500 | - | 4 | ชุด | ||
฿ 5,002.84 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 160 | 115 | [เหล็กกล้า] FC250 | 233 | 4500 | - | 8 | ชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง