(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
JIS B 2220- หน้าแปลน เปล่าที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน (BL FF)ความดัน ขนาดเกลียว 10 K; ทำจาก SUSF316L.
รหัสสินค้า |
---|
SUSF316L-BLFF-10K-20A |
SUSF316L-BLFF-10K-25A |
SUSF316L-BLFF-10K-50A |
SUSF316L-BLFF-10K-80A |
SUSF316L-BLFF-10K-100A |
SUSF316L-BLFF-10K-200A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 836.53 | WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 A | ||
฿ 1,278.14 | WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 A | ||
฿ 2,202.31 | WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 A | ||
฿ 3,366.10 | WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 A | ||
฿ 4,411.27 | WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 A | ||
฿ 13,352.89 | WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 A |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน เชื่อม | มาตรฐาน หน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน JIS | ชนิดหน้าแปลน | ปิด (BL) |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดค่าที่นั่ง ปะเก็น หน้าแปลน | ที่นั่ง พื้นผิว ทั้งหมด (FF) | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง