1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลคู่ [N]

MIE SCREWED FITTING

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลคู่ [N]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 121.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทำจาก สเตนเลส จึงมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมและมี ลักษณะภายนอก ที่สวยงาม และถูกสุขลักษณะ ไม่ต้องกังวลเรื่อง สนิม ไม่ต้อง การทำสี/การทาสี/การพ่นสี หรือ การชุบผิว

รหัสสินค้า
SUS304-N-1/2B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 121.77

MIE SCREWED FITTING 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด คู่ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ SUS304
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 1 / 2B (15 A) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUS304-N-1/2B ในชุด ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลคู่ [N]